Több-fokozatú vákuumszivattyúk

Tétel: M/58102/N/20
  • Gyors reakcióidő
  • Venturi rendszerű, ejektoros vákuumszivattyú, meylek energiaforrása a sűrített levegő
  • Alacsony zajszint
  • Kapcsolóüzemi vákuum előállítására alkalmas
  • Egyszerű szerelhetőség
  • Bépített visszacsapó szelep választható kivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Levegőfogyasztás:98 l/min
Funkcionális:Visszacsapó szelep
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:6,0 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Levegőfogyasztás:98 l/min
Funkcionális:Visszacsapó szelep
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:6,0 bar
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Termékcsalád:M/58102