Single stage vacuum pumps

Tétel: M/58112/09
  • Venturi rendszerű, ejektoros vákuumszivattyú
  • Nagy szívási teljesítmény és 14%-kal alacsonyabb légfogyasztás, mint a hasonló elvű egylépcsős vákuumszivattyúknál szokásos
  • Mozgó alaktrészt nem tartalmaz
  • Számos vákuumelemhez jól illeszthető
  • Egyszerű szerelés
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 150 °C
Max. üzemi nyomás:8,0 bar
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 150 °C
Max. üzemi nyomás:8,0 bar
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51060101
Products - HS Code (Customs):84141089
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414100000
Classification - UNSPSC code:27131615
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:20.0
Products - Product - Length:62.0
Products - Product - Width:25.0
Products - Product - Weight:0.053
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/58112