Flat vacuum cups

Tétel: M/58303/01
  • Sik megfogókorongok a sík felületek megfogására ajánlottak
  • Ívelt palástok megfogására a tömlős változatok javasoltak
Közeg:Vákuum
Csatlakozási méret:M5
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 70 °C
Átmérő:10 mm
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Vákuum
Csatlakozási méret:M5
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 70 °C
Átmérő:10 mm
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51020206
Products - HS Code (Customs):84799070
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8479909090
Classification - UNSPSC code:27131608
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:10.0
Products - Product - Length:20.0
Products - Product - Weight:0.001
Products - Unit of Measure:EA
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/58300