Slide unit, double acting, 10mm diameter, 75mm stroke

Tétel: M/60111/M/75
  • Kiváló minőségű, nagy élettartamú siklócsapágyazás biztosítja a pontos vezetést
  • Kettős dugattyúrudas konstrukció növeli a torziós és hajlítási merevséget
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • Többféle levegő csatlakozási és szerelési helyzet választható
  • Kiváló minőségű, nagy élettartamú siklócsapágyazás biztosítja a pontos vezetést
  • Kettős dugattyúrudas konstrukció növeli a torziós és hajlítási merevséget
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • Többféle levegő csatlakozási és szerelési helyzet választható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Hengerátmérő:10 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Hengerátmérő:10 mm
Lökethossz:75 mm
Dugattyúrúd anyaga:Kemény krómozású
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/60100/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Javítókészlet az M/60100

Tétel:QM/60111/M/00
Hengerátmérő:10 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0004025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0004100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Természetes