Slide unit, double acting, 40mm diameter, 150mm stroke

Tétel: M/60140/M/150
  • Kiváló minőségű, nagy élettartamú siklócsapágyazás biztosítja a pontos vezetést
  • Kettős dugattyúrudas konstrukció növeli a torziós és hajlítási merevséget
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • Többféle levegő csatlakozási és szerelési helyzet választható
  • Kiváló minőségű, nagy élettartamú siklócsapágyazás biztosítja a pontos vezetést
  • Kettős dugattyúrudas konstrukció növeli a torziós és hajlítási merevséget
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • Többféle levegő csatlakozási és szerelési helyzet választható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm
Lökethossz:150 mm
Dugattyúrúd anyaga:Kemény krómozású
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/60100/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Javítókészlet az M/60100

Tétel:QM/60140/M/00
Hengerátmérő:40 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m