Repairable roundline double acting cylinder, 16mm diameter, 25mm stroke

Tétel: M/6016/25
  • Robosztus, kompakt egységek
  • Hátsó csapágyszemmel
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • A löketvégeken műgumi ütköző
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 60 °C
Hengerátmérő:16 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 60 °C
Hengerátmérő:16 mm
Dugattyúrúd átmérő:6 mm
Lökethossz:25 mm
Termékcsalád:M/6000
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:10K510405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Üreges