Repairable roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 15mm stroke

Tétel: M/6020/15
  • Robosztus, kompakt egységek
  • Hátsó csapágyszemmel
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • A löketvégeken műgumi ütköző
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:20 mm
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
Hengerátmérő:20 mm
Dugattyúrúd átmérő:8 mm
Lökethossz:15 mm
Termékcsalád:M/6000
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:10K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Javítókészlet az M/6000

Tétel:QM/6020/00
Hengerátmérő:20 mm