Rotary vane double acting actuator, 2.1 Nm torque, 30 - 180° rotation

Tétel: M/60283/IE
  • Modern,compact design
  • Suitable for torques from 0,15 to 247 Nm
  • Fixed and adjustable rotation angles
  • Single and double vane construction
  • Modern, kompakt kivitel
  • Forgatónyomatékok 0,15 … 247 Nm
  • Fix vagy állítható elfordulási szögtartomány
  • Egy és két szárnylapátos konstrukció
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 60 °C
Rotary Actuators - Rotation angle:30 - 180

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 60 °C
Rotary Actuators - Rotation angle:30 - 180
Csapágy:Szinterbronz
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/60280

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0004025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0004100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Természetes