Rotary vane double acting actuator, 4.1 Nm torque, 90° rotation

Tétel: M/60284/90
  • Modern,compact design
  • Suitable for torques from 0,15 to 247 Nm
  • Fixed and adjustable rotation angles
  • Single and double vane construction
  • Modern, kompakt kivitel
  • Forgatónyomatékok 0,15 … 247 Nm
  • Fix vagy állítható elfordulási szögtartomány
  • Egy és két szárnylapátos konstrukció
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 60 °C
Rotary Actuators - Rotation angle:90°

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 60 °C
Rotary Actuators - Rotation angle:90°
Csapágy:Szinterbronz
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/60280

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m