Rotary vane double acting actuator, 41.5 Nm torque, 90° rotation

Tétel: M/60286/TI/90
  • Compact design
  • Suitable for torques from 6 to 240 Nm
  • Fixed and adjustable rotation angles from 90 to 270 degrees
  • Single and double vane construction
  • Kompakt kivitel
  • Forgatónyomatékok 6 … 240 Nm
  • Fix vagy állítható elfordulási szögtartomány 90 … 270 fokban
  • Egy és két szárnylapátos konstrukció
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Rotary Actuators - Rotation angle:90°
Csapágy:Szinterbronz

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Rotary Actuators - Rotation angle:90°
Csapágy:Szinterbronz
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/60285

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m