Guiding and stopping double acting cylinder, 63mm diameter, 50mm stroke

Tétel: M/61063/M/50
  • Guiding accuracy ± 0,02 mm
  • Non-rotation accuracy ± 0,02°
  • Integrated heavy duty guide rods
  • Easy installation
  • Magnetic piston as standard
  • Buffer pad for noise reduction
  • Vezetési pontosság ± 0,02 mm
  • Szögpontosság ± 0,02°
  • Robosztus kivitel, nagy teherbírású külső vezetőrudakkal
  • Golyóhüvelyes szabályozású, precíziós lineáris vezetésű
  • Siklóscsapágyazású változat nagy oldalirányú terhelésekhez
  • Kedvező beépíthetőség
  • Mágnesduga
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm
Lökethossz:50 mm
Csapágy:Sikló csapágyazás
Rugalmas csillapítás:Poliuretán
Dugattyú tömítés:Nitril gumi
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Termékcsalád:M/61000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Javítókészlet az M/61000

Tétel:QM/61063/00
Hengerátmérő:63 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m