Heavy duty uni-directional flow regulators

Tétel: M/840
  • Menetes általános rendeltetésű fojtószelepek
  • Tokozott tűszerkezet, szétszereléskor a tű nem repül ki
  • Kalibrált állítócsavar, rögzíthető kivitelben
  • Magas üzemi nyomás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Alumínium

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Jellemző üzemi nyomás:0.3 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Alumínium
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/800