Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel: M/P19063
    Feszültség:250 VAC;300 VDC
    Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
    Időjárás állóság/védettség:IP65
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány
    Products - IP Rating:IP65
    Products - REACH:Available on request

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Feszültség:250 VAC;300 VDC
    Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
    Időjárás állóság/védettség:IP65
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány
    Products - IP Rating:IP65
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request
    Products - WEEE:WEEE
    Products - eClass 11:51030791
    Products - HS Code (Customs):85369095
    Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8536900090
    Classification - UNSPSC code:39121402
    Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
    Products - Product - Height:40.0
    Products - Product - Length:50.0
    Products - Product - Width:30.0
    Products - Unit of Measure:EA