24 345 Sub-base Form 'A' Side ported G3/8

Tétel: M/P19132
  • For ISO valves sizes #1, #2, #3 and #4
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
ISO méretezés:ISO #2
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Tömítések:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
ISO méretezés:ISO #2
Szabvány:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Tömítések:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030701
Products - HS Code (Customs):39174000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:27131600
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:50.0
Products - Product - Length:110.0
Products - Product - Width:25.0
Products - Product - Weight:0.285
Products - Unit of Measure:EA
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/P19000

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók