Fényzelző csatlakozó

Tétel: M/P24120/3
    Feszültség:150 … 240Vac/dc
    Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
    Időjárás állóság/védettség:IP65
    Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány
    Túlfeszültségvédelem:Túl.fesz.véd.-vel
    Kijelzés:Neon

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Feszültség:150 … 240Vac/dc
    Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
    Időjárás állóság/védettség:IP65
    Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány
    Túlfeszültségvédelem:Túl.fesz.véd.-vel
    Kijelzés:Neon
    Products - IP Rating:IP65
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request
    Products - WEEE:WEEE
    Products - eClass 11:51030791
    Products - HS Code (Customs):85369095
    Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8536900090
    Classification - UNSPSC code:39121402
    Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
    Products - Product - Height:30.0
    Products - Product - Length:30.0
    Products - Product - Width:22.0
    Products - Unit of Measure:EA
    Country of Origin:Germany
    Termékcsalád:M/P24