Porous plastic silencers

Tétel: M/S8
  • Pneumatikus berendezések zajszintjét biztosítja
  • Kompakt, hatékony
  • Üzemi nyomás 1 … 10 bar
  • Környezeti hőmérséklet –20ºC … +80ºC
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:G1
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Műanyag

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:G1
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Műanyag
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070306
Products - HS Code (Customs):39174000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:27131609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:49.0
Products - Product - Length:161.0
Products - Product - Weight:0.05
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:MS