Quietaire Heavy Duty Silencers

Tétel: MA006B
  • A pneumatikus berendezések zajszintjét csökkenti
  • Megelőzi a kiáramló levegő okozta veszélyhelyzeteket
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Nagy átfolyás, alacsony torlónyomás
  • Aluminum ház/sárgaréz szűrőbetét. Hosszú élettartam, tisztíható betéttel
  • Nem engedi
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:Rc3/4
Belső menetes:Rc3/4
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 20 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:Rc3/4
Belső menetes:Rc3/4
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 20 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar
Test:Aluminium ötvözet
Termékcsalád:MA