Lökésgátlók

Tétel: MA600M
  • Karbantartást nem igényel, önbeálló hidraulika elem
  • Pozitív véghelyzetben valamennyi típus belső ütközővel rendelkezik
  • Hosszabb löketet választva lágy fékezést és kis visszatérítő erőt ér el
Működés:Állítható
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 66 °C
Max. energia elnyelés ciklusonként:68 Nm
Max. energia elnyelés óránként:68000 Nm
Test:Acél feketére oxidálva
Termékcsalád:MA

Technikai részletek

AttributeValue
Működés:Állítható
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 66 °C
Max. energia elnyelés ciklusonként:68 Nm
Max. energia elnyelés óránként:68000 Nm
Test:Acél feketére oxidálva
Termékcsalád:MA
Sorozat:Ace