Quietaire Heavy Duty Silencers

Tétel: MB006B
  • A pneumatikus berendezések zajszintjét csökkenti
  • Megelőzi a kiáramló levegő okozta veszélyhelyzeteket
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Nagy átfolyás, alacsony torlónyomás
  • Aluminum ház/sárgaréz szűrőbetét. Hosszú élettartam, tisztíható betéttel
  • Nem engedi be a kipufogó csatlakozón a fémforgácsokat, koptató szemcséket, port és egyéb szennyezéseket
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:R3/4
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 20 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar
Test:Aluminium ötvözet

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:R3/4
Jellemző üzemi nyomás:-1 ... 20 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar
Test:Aluminium ötvözet
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070306
Products - HS Code (Customs):39174000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:27131609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:59.0
Products - Product - Length:134.0
Products - Product - Weight:0.05
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:MB