Lökésgátlók

Tétel: MC225MH
  • Karbantartást nem igényel, önbeálló hidraulika elem
  • Igen magas ciklusszámot, akár 25 millió ciklust teljesít
  • Rendkívül kis rúd - visszafutási erő
  • Pneumatika hengerek fedelébe (7 bar-ig) közvetlen beépíthetjük
  • Pozitív véghelyzetben valamennyi típus belső ütközővel rendelkezik
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 66 °C
Max. energia elnyelés ciklusonként:41 Nm
Max. energia elnyelés óránként:45000 Nm
Test:Acél feketére oxidálva
Tömítések:EPDM
Termékcsalád:MC

Technikai részletek

AttributeValue
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 66 °C
Max. energia elnyelés ciklusonként:41 Nm
Max. energia elnyelés óránként:45000 Nm
Test:Acél feketére oxidálva
Tömítések:EPDM
Termékcsalád:MC
Sorozat:Ace