Csatlakozó kábel, 1 x M8, 2m

Tétel: NC-083FS-083MS-2
  • Ipari Ethernet csatlakozás
  • A szabványos elemek modulárisá és egyszerűvé teszik a rendszer tervezését.
  • A telepítési idő lerövidül az előgyártott kábeleknek és dugaszoknak köszönhetően, így biztosítva a plug and play funkciót.
Feszültség:50 VAC;60 VDC
Elektromos csatlakozás:1 x M8
Időjárás állóság/védettség:IP65;IP67;IP68;IP69K
Kábel hossza:2 m
Szín:Fekete
Sorozat:NC series

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Feszültség:50 VAC;60 VDC
Elektromos csatlakozás:1 x M8
Időjárás állóság/védettség:IP65;IP67;IP68;IP69K
Kábel hossza:2 m
Szín:Fekete
Sorozat:NC series