Tápkábel, 1 x M12, 5m

Tétel: NC-124FS-00000L5
  • Ipari Ethernet csatlakozás
  • A szabványos elemek modulárisá és egyszerűvé teszik a rendszer tervezését.
  • A telepítési idő lerövidül az előgyártott kábeleknek és dugaszoknak köszönhetően, így biztosítva a plug and play funkciót.
Feszültség:64 VDC
Elektromos csatlakozás:1 x M12
Időjárás állóság/védettség:IP67
Kábel hossza:5 m
Szín:Fekete
Sorozat:NC series

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Feszültség:64 VDC
Elektromos csatlakozás:1 x M12
Időjárás állóság/védettség:IP67
Kábel hossza:5 m
Szín:Fekete
Sorozat:NC series