Szelepcsatlakozók, 1 x M12, 1m

Tétel: NC-DINCA-123MS-1
  • Ipari Ethernet csatlakozás
  • A szabványos elemek modulárisá és egyszerűvé teszik a rendszer tervezését.
  • A telepítési idő lerövidül az előgyártott kábeleknek és dugaszoknak köszönhetően, így biztosítva a plug and play funkciót.
Feszültség:24Vdc;24Vac
Elektromos csatlakozás:1 x M12
Időjárás állóság/védettség:IP65
Kábel hossza:1 m
Sorozat:NC series

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Feszültség:24Vdc;24Vac
Elektromos csatlakozás:1 x M12
Időjárás állóság/védettség:IP65
Kábel hossza:1 m
Sorozat:NC series