IO-Link I/O Modul

Tétel: NC-HB-8A5F-12A0A
  • Az elektromos tervezés egyszerűsödik, mivel az I / O modulok a bemeneti és kimeneti követelményektől függően konfigurálhatók.
  • A telepítési idő lerövidül az előgyártott kábeleknek és dugaszoknak köszönhetően, így biztosítva a plug and play funkciót.
  • A diagnosztika gyorsan és pontosan meghatározhatja a teljes hálózat hibáit.
Feszültség:18 … 30 VDC
Időjárás állóság/védettség:IP65;IP67;IP69K
Sorozat:NC series

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Feszültség:18 … 30 VDC
Időjárás állóság/védettség:IP65;IP67;IP69K
Sorozat:NC series