IO-Link Master, PROFINET interfész

Tétel: NC-MP-4A4B-12DLA
  • Az IO-Link Master átjárót biztosít a Profinet és az Ethernet / IP felé.
  • A szabványos elemek modulárisá és egyszerűvé teszik a rendszer tervezését.
  • A telepítési idő lerövidül az előgyártott kábeleknek és dugaszoknak köszönhetően, így biztosítva a plug and play funkciót.
  • Az IO-Link funkcióval rendelkező szelep-szigetek egyetlen szabványos kábelen csatlakoztathatók a master porthoz.
Feszültség:20 … 30 VDC
Időjárás állóság/védettség:IP66;IP65;IP67
Sorozat:NC series

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Feszültség:20 … 30 VDC
Időjárás állóság/védettség:IP66;IP65;IP67
Sorozat:NC series