T-elosztó, 2 x M8 - 1 x M12

Tétel: NC-TS-124F-125M0
  • Az elektromos tervezés egyszerűsödik, mivel az I / O modulok a bemeneti és kimeneti követelményektől függően konfigurálhatók.
  • A telepítési idő lerövidül az előgyártott kábeleknek és dugaszoknak köszönhetően, így biztosítva a plug and play funkciót.
  • A diagnosztika gyorsan és pontosan meghatározhatja a teljes hálózat hibáit.
Feszültség:50 VAC;60 VDC
Elektromos csatlakozás:1 x M12;2 x M8
Időjárás állóság/védettség:IP65;IP67;IP68;IP69K
Sorozat:NC series

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Feszültség:50 VAC;60 VDC
Elektromos csatlakozás:1 x M12;2 x M8
Időjárás állóság/védettség:IP65;IP67;IP68;IP69K
Sorozat:NC series