P1H Series combination unit (FRL), G1/4, manual drain, 5µm filter element

Tétel: P1H-200-M1AG
  • A szűrő-szabályzók és olajködkenők számos kombinációja rendelhető előreszerelt tápegységként
  • A levegőelőkészítés minden fázisa (szűrés, nyomásszabályzás, kenés) egy helyen valósul meg
  • Mikroködkenők a legtöbb ipari kenési alkalmazásra
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Kezdőpont:0,24 dm3/s
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:P1H

Kiegészítők

Felerősítések