P1H Series combination unit (FRL), G1/4, manual drain, 40µm filter element

Tétel: P1H-200-M3QG
  • A szűrő-szabályzók és olajködkenők számos kombinációja rendelhető előreszerelt tápegységként
  • A levegőelőkészítés minden fázisa (szűrés, nyomásszabályzás, kenés) egy helyen valósul meg
  • Mikroködkenők a legtöbb ipari kenési alkalmazásra
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Tartály kapacitás:0,03 l
Kezdőpont:0,24 dm3/s
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Acetál műanyag
Fedél:Acetál
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050305
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:73.0
Products - Product - Length:166.0
Products - Product - Width:90.0
Products - Product - Weight:0.35
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:P1H

Kiegészítők

Javítókészlet

B07 javítókészlet

Tétel:B07-KITM40R
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Felerősítések