Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel: P64F-4GC-PFA
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc, 2W
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc, 2W
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Lesszellőztetés:G1/2
Kézi segédműködtetés:Nyomógomb (sülly.)
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:P64F
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-4GB-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Felerősítések

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-4GA-N1N
Csatlakozási méret:G1/2

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-4GA-N2N
Csatlakozási méret:G1/2

Hangtompítók