Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-17 bar, air/spring operated

Tétel: P64F-NGA-NNN
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Működtetés:Pneu/Rugó
Feszültség:Elővezérlő nélkül
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Működtetés:Pneu/Rugó
Feszültség:Elővezérlő nélkül
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Lesszellőztetés:G1/2
Kézi segédműködtetés:Nincs kézisegédműködtetés
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:P64F
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P15737
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-4GB-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Olympian 68 3/2 G1-1/2 Shut-off Valve

Tétel:T68C-BGB-B2N
Csatlakozási méret:G1-1/2

Felerősítések

Hangtompítók