Olympian Plus soft start monitored dump valve, G3/8, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel: P64S-3GC-N1N
  • Indításkor a kimeneti nyomás növekedését ellenőrzi
  • Ellenőrzött leürítés
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
  • A lágyindító szelep a hengerekbe/gépekbe áramló levegő nyomásnövekedését ellenőrzi, a kezelőszemély biztonságát óvja
  • Ellenőrzött csillapító funkció (a leszellőzés végét mikrokapcsoló jelzi)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Lesszellőztetés:G1/2
Termékcsalád:P64S

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Lesszellőztetés:G1/2
Termékcsalád:P64S
Sorozat:Olympian Plus