Olympian Plus soft start dump valve, G3/4, 3-10 bar, sol/spring operated

Tétel: P68F-6GH-NPN
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc, 4.5W
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc, 4.5W
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Lesszellőztetés:G1
Kézi segédműködtetés:Nincs kézisegédműködtetés
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tömítés:Szintetikus anyagok
Termékcsalád:P68F
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P19063
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány

Olympian 64 3/2 G3/8  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-3GB-P1N
Csatlakozási méret:G3/8

Olympian 68 3/2 G3/4 Shut-off Valve

Tétel:T68C-6GB-B2N
Csatlakozási méret:G3/4

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

Hangtompítók