Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-17 bar, air/spring operated

Tétel: P68F-NGA-NNN
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Működtetés:Pneu/Rugó
Feszültség:Elővezérlő nélkül
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Működtetés:Pneu/Rugó
Feszültség:Elővezérlő nélkül
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 17 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Lesszellőztetés:G1
Kézi segédműködtetés:Nincs kézisegédműködtetés
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Ötvözött alumínium öntvény
Tömítés:Szintetikus anyagok
Termékcsalád:P68F
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P15737
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Olympian 68 3/2 G1-1/4 Shut-off Valve

Tétel:T68C-AGB-B2N
Csatlakozási méret:G1-1/4

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-978
Csatlakozási méret:G1-1/4;1-1/4" PTF