Excelon 3/2 directly actuated valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Tétel: P72C-2GC-NNN
    Közeg:Sűrített levegő,szűrt olajköddel kent vagy olajködkenés nélküli
    Csatlakozási méret:G1/4
    Működés:3/2
    Működtetés:Elektropneumatikus
    Funkcionális:NC
    Feszültség:Elővezérlő nélkül

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő,szűrt olajköddel kent vagy olajködkenés nélküli
    Csatlakozási méret:G1/4
    Működés:3/2
    Működtetés:Elektropneumatikus
    Funkcionális:NC
    Feszültség:Elővezérlő nélkül
    Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
    Max. üzemi nyomás:10,0 bar
    Test:Cink
    Tömítés:Szintetikus anyagok
    Termékcsalád:P72C
    Sorozat:Excelon