Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-17 bar, pilot operated

Tétel: P72F-2GA-NNN
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működtetés:Pneu.
Feszültség:Elővezérlő nélkül
Jellemző üzemi nyomás:17 ... 3 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működtetés:Pneu.
Feszültség:Elővezérlő nélkül
Jellemző üzemi nyomás:17 ... 3 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Lesszellőztetés:Rc1/4
Max. átfolyás:21 dm3/s
Test:Cink
Fedél:Cink
Tömítés:Szintetikus anyagok
Products - ATEX:Yes
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050603
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141604
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:48.0
Products - Product - Length:91.0
Products - Product - Width:65.0
Products - Product - Weight:0.94
Products - Unit of Measure:EA
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:P72F
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Hangtompítók