Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, CNOMO solenoid operated

Tétel: P72F-2GL-PFA
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működtetés:CNOMO elővezérlővel
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Lesszellőztetés:Rc1/4

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működtetés:CNOMO elővezérlővel
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Lesszellőztetés:Rc1/4
Max. átfolyás:21 dm3/s
Test:Cink
Tömítés:Szintetikus anyagok
Termékcsalád:P72F
Sorozat:Excelon