Excelon soft start dump valve, G3/8, 3-10 bar, solenoid operated

Tétel: P72F-3GC-PFN
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működtetés:Elektropneumatikus
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:10 ... 3 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működtetés:Elektropneumatikus
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:10 ... 3 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Lesszellőztetés:Rc1/4
Max. átfolyás:21 dm3/s
Test:Cink
Fedél:Cink
Tömítés:Szintetikus anyagok
Termékcsalád:P72F
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Tartozékok

Shut-off Valve

Tétel:T72T-3GA-P1N
Csatlakozási méret:G3/8

Hangtompítók