Excelon soft start dump valve, G1/2, 3-17 bar, pilot operated

Tétel: P74F-4GA-NNN
  • Biztonságtechnikai elem, az European Machineries Directive (gépépítési és üzemeltetési irányelvek) által ajánlott
  • Meglévő berendezések biztonságtechnikai szinvonalát emeli, megfelel a PUWER ( Provision and Use of Work Equipment Regulations = Műszaki berendezések üzemeltetési szabályzata) előírásainak
  • Indításkor a szekunder oldali nyomást fokozatosan növeli, így elkerüli a verendezé lökésszerű igénybevételét
  • Nagy áteresztőképesség indításkor
  • Nagy áteresztőképesség leálláskor
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működtetés:Pneu.
Jellemző üzemi nyomás:17 ... 3 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Lesszellőztetés:G1/2

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működtetés:Pneu.
Jellemző üzemi nyomás:17 ... 3 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Lesszellőztetés:G1/2
Max. átfolyás:57 dm3/s
Pneu. vezérlő csatlakozás (Pneumatikusan vezérelt):Rc1/4
Test:Alumínium
Fedél:Cink
Tömítés:Nitril gumi
Dugattyú:Alumínium
Products - ATEX:Yes
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050603
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141604
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:74.0
Products - Product - Length:144.0
Products - Product - Width:84.0
Products - Product - Weight:1.76
Products - Unit of Measure:EA
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:P74F
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Tartozékok

Shut-off Valve

Tétel:T74T-4GA-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Hangtompítók