Excelon Plus lágyindító szelep, G3/8, 3-10 bar, elektropneumatikus

Tétel: P82F-3GT-PFN
  • Az Excelon Plus tervezése lehetővé teszi a soros vagy moduláris telepítést más Excelon Plus termékekkel
  • Magas átfolyási kapacitás
  • Gyors leeresztés
  • Változtatható rögzítés
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Működtetés:Elektropneumatikus
Feszültség:24Vdc
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Működtetés:Elektropneumatikus
Feszültség:24Vdc
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Test:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:P82F
Sorozat:Excelon Plus