Excelon Plus szabályozó szelep, G3/4, 3-10 bar, elektropneumatikus

Tétel: P84C-6GT-PAN
  • Az Excelon Plus tervezése lehetővé teszi a soros vagy moduláris telepítést más Excelon Plus termékekkel
  • Magas átfolyási kapacitás
  • Gyors leeresztés
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működtetés:Elektropneumatikus
Feszültség:110Vac
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működtetés:Elektropneumatikus
Feszültség:110Vac
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Test:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:P84C
Sorozat:Excelon Plus