PA (Nylon) csövek

Tétel: PA2-0006100
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:6 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Max. üzemi nyomás:27,0 bar
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Természetes

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:6 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Max. üzemi nyomás:27,0 bar
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Természetes
    Hossz:100 m
    Termékcsalád:PA2