PA (Nylon) csövek

Tétel: PA2-0210025C
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:10 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Zöld
    Hossz:25 m

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:10 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Zöld
    Hossz:25 m
    Termékcsalád:PA2