PA (Nylon) csövek

Tétel: PA2-0306025C
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:6 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Sárga
    Hossz:25 m

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:6 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Sárga
    Hossz:25 m
    Termékcsalád:PA2