PA (Nylon) csövek

Tétel: PA2-0510025C
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:10 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Kék
    Hossz:25 m

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Cső külső méret:10 mm
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
    Szabvány:DIN 74324
    Szín:Kék
    Hossz:25 m
    Termékcsalád:PA2