Air bellow, single acting, 9-1/2" diameter, 230mm stroke

Tétel: PM/31092
  • Súrlódásmentes működés
  • Karbantartást nem igényel, ködkenés nem alkalmazható
  • Rövid löketű, nagy erőkifejtést igénylő alkalmazásokhoz kifejezetten ajánlott
  • Rezgés - és vibráció szigetelésre kiválóan alkalmas
  • Egyszerű szerelhetőség
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 50 °C
Lökethossz:230 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 50 °C
Lökethossz:230 mm
Elméleti erők:20150 N
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010390
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:225.0
Products - Product - Length:80.0
Products - Product - Weight:3.1
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:PM/31000