ISO/VDMA profile single acting cylinder, 32mm diameter, 50mm stroke

Tétel: PRA/181032/M/50
  • ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 and NFE 49-003-1 szabványok szerint
  • Hengercső alumínium proilból, tokozott összehúzó csavarokkal
  • Nagy élettartam, stabil, megbízható konstrukció
  • Kiváló siklási tulajdonságú, hosszú élettartamú poliuretán tömítések
  • Szabványos felerősítő elemek széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm
Dugattyúrúd átmérő:12 mm
Lökethossz:50 mm
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
Szabvány:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Rugó visszatérítő erő:50 N
Elméleti erők:392 N
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Dugattyú tömítés:Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Termékcsalád:PRA/181000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Felerősítések

Bak, széles - SW

Tétel:M/P19493
Hengerátmérő:32 mm

Bak, keskeny SS

Tétel:M/P19931
Hengerátmérő:32 mm

Bak gömbfejes -US típus

Tétel:M/P40310
Hengerátmérő:32 mm

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A411A-A313J
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A417A-A313J
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8