ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 63mm diameter, 80mm stroke

Tétel: PRA/182063/L4/80
  • Mágneses és mágnes nélküli dugattyúval megfellel az ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 és az NFE 49-003-1 szabványoknak
  • Dugattyúrúd biztonságos rözítése bármely helyzetben
  • Rözít, ha megszűnik a nyomás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:4.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:4.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm
Dugattyúrúd átmérő:20 mm
Lökethossz:80 mm
Szabvány:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Termékcsalád:PRA/182000/L4