ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 1300mm stroke

Tétel: PRA/182063/M/1300
  • ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 and NFE 49-003-1 szabványok szerint
  • Hengercső alumínium proilból, tokozott összehúzó csavarokkal
  • Nagy élettartam, stabil, megbízható konstrukció
  • Kiváló siklási tulajdonságú, hosszú élettartamú poliuretán tömítések
  • Szabványos felerősítő elemek széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm
Dugattyúrúd átmérő:20 mm
Lökethossz:1300 mm
Szabvány:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Elméleti erők:1870 N
Dugattyú tömítés:Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:PRA/182000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250838
Menetes:G3/8
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470838
Menetes:G3/8
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510838
Menetes:G3/8
Cső külső méret:8 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Felerősítések

Bak, széles - SW

Tétel:M/P19496
Hengerátmérő:63 mm

Bak, keskeny SS

Tétel:M/P19934
Hengerátmérő:63 mm

Bak gömbfejes -US típus

Tétel:M/P40313
Hengerátmérő:63 mm

H - Vezeték (sikló csapágyazás)

Tétel:QA/8063/51/50
Lökethossz:50 mm
Hengerátmérő:63 mm

Golyós vezetésű szánegység, 61 típ.

Tétel:QA/8063/61/320
Lökethossz:320 mm
Hengerátmérő:63 mm