ISOLine™ Profil Hengerek, 125mm hengerátmérő, 100mm lökethossz, ISO15552

Tétel: PRA/802125/M/100
  • Megfelel az ISO 15552 szabványnak (VDMA 24562 és NFE 49-003-1)
  • Nagy teljesítmény, stabilitás és megbízhatóság
  • A poliuretán tömítések biztosítják a hosszú élettartamot
  • A kapcsolók könnyen felszerőlhetőek felszerelhetők
Közeg:Sűrített levegő,szűrt olajköddel kent vagy olajködkenés nélküli
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 12 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:125 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő,szűrt olajköddel kent vagy olajködkenés nélküli
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 12 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:125 mm
Dugattyúrúd átmérő:32 mm
Lökethossz:100 mm
Dugattyúrúd menet:M27 x 2
Szabvány:ISO 15552
Elméleti erők:7363 N
Dugattyú tömítés:NBR
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010101
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:27131701
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:140.0
Products - Product - Length:379.0
Products - Product - Width:140.0
Products - Product - Weight:7.96
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:PRA/802000/M
Sorozat:ISOLine

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K511248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated solid state switch, 5 m cable

Tétel:M/50/EAN/5V
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated solid state switch, 0.3 m cable

Tétel:M/50/EAN/CP
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated solid state switch, 5 m cable

Tétel:M/50/EAP/5V
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated solid state switch, 0.3 m cable

Tétel:M/50/EAP/CP
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

M/50 magnetically operated reed switch, 0.3 m cable

Tétel:M/50/LSU/CP
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 60Vac/dc

Kábel M/50 érzékelőhöz

Tétel:M/P73001/5
Kábel hossza:5 m

QM/32 magnetically operated reed switch, 10 m cable

Tétel:QM/32/10
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Feszültség:10 … 240Vac/dc

QM/32 magnetically operated reed switch, 2 m cable

Tétel:QM/32/2
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Feszültség:10 … 240Vac/dc

Felerősítések

Bak, széles - SW

Tétel:M/P19499
Hengerátmérő:125 mm

Bak, keskeny SS

Tétel:M/P19937
Hengerátmérő:125 mm

Bak gömbfejes -US típus

Tétel:M/P71355
Hengerátmérő:125 mm

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:100 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0712025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0712100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:100 m

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V62C511A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G3/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V62C511A-A319J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G3/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V62C517A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G3/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V62C517A-A319J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G3/8

Csőbe szerelhető szelepek - pneumatikus vezérlésű

Tétel:V62C5D7A-XA090
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G3/8

Csőbe szerelhető szelepek - pneumatikus vezérlésű

Tétel:V62C5DDA-XA020
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Pneu
Csatlakozási méret:G3/8