Beépített szeleppel vezérelt henger (IVAC), cleanline kivitel, 63mm-es átmérővel, 125mm-es lökettel, 5/2-es el.pneu./el.pneu.

Tétel: PRA/882063/MIB/M4/125
  • Cleanline verzió, beépített érzékelőkkel
  • Hosszú élettartamú kemény tömítéses szeleptechnológia
  • Hengersebesség állítási lehetőség
  • Beépített Reed érzékelőkkel
  • Egyetlen levegő és elektromos csatlakozás biztosítja az egyszerű beszerelhetőséget
  • A hengerek és tartozékaik megfelelnek az ISO 15552 szabványnak (nincs szükség tervezésbeli változtatásokra)
  • Az energia megtakarítás több mint 50%-ot is elérheti, a hagyományos rendszerekhez viszonyítva
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
null - Valve operation:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Feszültség:24Vdc

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
null - Valve operation:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 50 °C
Hengerátmérő:63 mm
Dugattyúrúd átmérő:20 mm
Lökethossz:125 mm
Dugattyúrúd menet:M16 x 1.5
Időjárás állóság/védettség:IP67
Szabvány:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Tolattyú típusa:Keménytömítéses tolattyú
Elméleti erők:1870 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:PRA/882000
Sorozat:IVAC

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250838
Menetes:G3/8
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470838
Menetes:G3/8
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510838
Menetes:G3/8
Cső külső méret:8 mm
Forma:Üreges

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m